Meniu Caută

Încuietoare glisantă 1.5 mm Negru

Easy fixing Sliding Lock features a quick slide movement that releases the catch.
Numărul piesei Essentra:

10092026

Numărul piesei producătorului:

171E

5680 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 2,5839 RON
250 - 1249 1,8457 RON
1250 + 1,6611 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

64,60 RON

25 x 2,5839 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Lungime orificiu compatibil 13.0 mm
Lățime orificiu compatibil 8.0 mm
Material arc Oțel inoxidabil
Cod Vamal 3926909790
Stil încuietoare Mini Sliding Lock

Produsul 171E înlocuiește:

Încuietoare glisantă 0.8 mm 1.5 mm Fără cheie ABS Negru
Numărul piesei Essentra: 10451670
Numărul piesei producătorului: 491439

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne