Meniu Caută

Încuietoare glisantă 1.5 mm Negru

Easy fixing Sliding Lock features a quick slide movement that releases the catch. Înlocuiește art. nr.: 491438
Numărul piesei Essentra:

20059804

Numărul piesei producătorului:

07115E

2344 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 249 5,599 RON
250 - 1249 3,9993 RON
1250 + 3,5994 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă orice cantitate

Preț total:

5,60 RON

1 x 5,599 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Lungime orificiu compatibil 37.3 mm
Lățime orificiu compatibil 25.3 mm
Material arc Oțel inoxidabil
Cod Vamal 3926909790
Stil încuietoare Sliding Lock

Produsul 07115E înlocuiește:

Încuietoare glisantă 1.5 mm Negru
Numărul piesei Essentra: 10550007
Numărul piesei producătorului: 491438

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne