Meniu Caută

Încuietori cu sfert de rotație pentru uși groase

În stoc

Otočné západky sú vhodné pre tenké panely ako sú dvere s izoláciou. Dodávajú sa s 5 mm dvojzubom a sú pochromované. Poskytujú utesnenie so stupeňom krytia IP65 a dodávajú sa s gumeným tesnením.

Cod Serie: SR5526

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip cheie Lungime prindere Interval prindere Grosime maximă ușă compatibilă Cumpără
43,729 RON - 61,2206 RON 54 În stoc
13,3471 RON - 20,7621 RON 34 În stoc
20,3372 RON - 38,2418 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
25,7157 RON - 40,0022 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
25,634 RON - 39,8751 RON Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
21,8259 RON - 41,0517 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
13,1965 RON - 20,528 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
13,1965 RON - 20,528 RON Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
40,0736 RON - 56,103 RON 1 În stoc
21,8259 RON - 41,0517 RON Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
23,805 RON - 37,0299 RON Solicitați termenul de livrare aici
Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
43,729 RON - 61,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
47,3572 RON - 66,30 RON 26 În stoc
15,9263 RON - 24,7743 RON Solicitați termenul de livrare aici
Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
51,9299 RON - 72,7019 RON 50 În stoc
23,6735 RON - 44,5316 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
20,6579 RON - 32,1346 RON Solicitați termenul de livrare aici
21,8259 RON - 41,0517 RON 74 În stoc
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
  • din 3
Încuietoare cu sfert de rotație Aliaj de zinc turnat sub presiune

20058678

Interval de preț
61,2206 RON - 43,729 RON

Niveluri de stoc
54 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietoare cu sfert de rotație Aliaj de zinc turnat sub presiune

20058777

Interval de preț
20,7621 RON - 13,3471 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietoare cu sfert de rotație Aliaj de zinc turnat sub presiune

20120528

Interval de preț
56,103 RON - 40,0736 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietoare cu sfert de rotație Aliaj de zinc turnat sub presiune

20120580

Interval de preț
66,30 RON - 47,3572 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietoare cu sfert de rotație Aliaj de zinc turnat sub presiune

20120634

Interval de preț
72,7019 RON - 51,9299 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 3,0 mm 54.0 mm Aliaj de zinc

20058531

Interval de preț
41,0517 RON - 21,8259 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 3,0 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Lungime camă
    45.0 mm