20074357
3772200E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 87,2676 RON |
| 10 - 49 | 62,334 RON |
| 50 + | 56,1006 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime față | 110.0 mm |
|---|---|
| Lungime față | 4.331 " |
| Lățime suprafață | 50.0 mm |
| Lățime suprafață | 1.969 in |
| Interval dimensiune orificiu de montare | 34.5 - 89.5 mm |
| Interval dimensiune orificiu de montare | 1.358 - 3.524 in |
| Interval prindere | 2.008 - 2.48 in |
| Interval prindere | 51.0 - 63.0 mm |
| Lungime totală | 125.0 mm |
| Lungime totală | 4.921 in |
| Mecanism de blocare | No Cylinder |
| Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
| Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina