Meniu Caută

Încuietori de compresie cu pârghie 93.0 mm 35.0 mm Negru

Dispozitiv de blocare cu pârghie de compresie la nivel, cu design de declanșare decalată. Oferă o compresie bună a garniturii și este ușor de utilizat. Potrivit pentru aplicații pe stânga și pe dreapta pentru a securiza uși, dulapuri sau panouri. Interval de prindere reglabil 0-24 mm și cu chei la fel. Este clasificat DIN și are un finisaj acoperit cu pulbere neagră.
Numărul piesei Essentra:

20060022

Numărul piesei producătorului:

0772201E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 58,9858 RON
40 - 199 42,1327 RON
200 + 37,9194 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

58,99 RON

1 x 58,9858 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime față 93.0 mm
Lățime suprafață 35.0 mm
Lungime totală 109.0 mm
Mecanism de blocare Blocare
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne