Meniu Caută

Încuietori cu compresie şi mâner T

În stoc

Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Capacitate de prindere Tip cheie Cumpără
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic
20.0 mm
Fără cheie
63,5673 RON - 88,9942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic
35.0 mm
Cheie CH751
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
46,7498 RON - 72,722 RON 25 În stoc
24.0 mm
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
53,1895 RON - 74,4653 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
63,5673 RON - 88,9942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
22.0 mm
Cheie CH751
46,7498 RON - 72,722 RON 22 În stoc
32.0 mm
63,5673 RON - 88,9942 RON 23 În stoc
20.0 mm
53,1895 RON - 74,4653 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
32.0 mm
Fără cheie
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
45,019 RON - 70,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
53,1895 RON - 74,4653 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
46,7498 RON - 72,722 RON 1 În stoc
22.0 mm
37,0809 RON - 57,6813 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
45,019 RON - 70,0295 RON 11 În stoc
20.0 mm
46,7498 RON - 72,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
  • din 3
Încuietori cu camă de compresie 24.0 mm

20065935

Interval de preț
72,722 RON - 46,7498 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Capacitate de prindere
    24.0 mm
  • Lățime totală mâner
    80.0 mm
Încuietori cu camă de compresie

20123710

Interval de preț
72,722 RON - 46,7498 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Capacitate de prindere
    32.0 mm
  • Lățime totală mâner
    80.0 mm
Încuietori cu camă de compresie

20123673

Interval de preț
88,9942 RON - 63,5673 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Capacitate de prindere
    20.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietori cu camă de compresie 22.0 mm

20065911

Interval de preț
72,722 RON - 46,7498 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Capacitate de prindere
    22.0 mm
  • Lățime totală mâner
    80.0 mm
Încuietori cu camă de compresie 20.0 mm

20066215

Interval de preț
70,0295 RON - 45,019 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Capacitate de prindere
    20.0 mm
  • Lățime totală mâner
    80.0 mm