Meniu Caută

Încuietori cu compresie - Ajustabile

În stoc

Încuietori cu compresie ajustabilă cu un interval prindere larg cu șuruburi reglabile. Zăvorul oferă o compresie bună și este disponibil într-o alegere de opțiuni de compresie presetate, inclusiv 4 mm și 6 mm, pentru o izolare acustică îmbunătățită. Zăvorul are proprietăți de amortizare a zgomotului și oferă o etanșare mai bună în condiții de vibrație și șoc.

Utilizat în aplicații în care factorii de mediu, cum ar fi fluctuațiile de temperatură sau uzura garniturilor, pot influența eficiența etanșării. Rezistent la temperaturi între -50C și +80 C. Utilizat frecvent în industrii precum carcasele industriale.

Gama include încuietori cu un mecanism de acționare prin rotație de un sfert de tură și o alegere între opțiuni de blocare și non-blocare.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams și cheile de acționare sunt vândute separat.
Material: , Oțel inoxidabil Culoare: , Negru, Crom Cod Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
145 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Înălțime carcasă Orientare la montare Material încuietoare Înălțime cap Diametru cap Tip cheie Cumpără
65,3827 RON - 91,5358 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
25,5009 RON - 39,668 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
20,5862 RON - 32,0229 RON 49 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
25,5009 RON - 39,668 RON 38 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
67,9443 RON - 95,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
63,8138 RON - 89,3392 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
64,6517 RON - 90,5124 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
24,6385 RON - 38,3265 RON 23 În stoc
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
64,6517 RON - 90,5124 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
20,5862 RON - 32,0229 RON 23 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
66,2822 RON - 92,7952 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
63,0512 RON - 88,2717 RON 2 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
65,8141 RON - 92,1397 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
20,5862 RON - 32,0229 RON 5 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
67,9443 RON - 95,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
20,5862 RON - 32,0229 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
64,6133 RON - 90,4587 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie hexagonală
25,5009 RON - 39,668 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
67,0134 RON - 93,8188 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
26,8661 RON - 41,7917 RON 46 În stoc
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
  • din 8
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20081713

Interval de preț
32,0229 RON - 20,5862 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori de compresie 8.0 mm Hexagonal

20119553

Interval de preț
39,668 RON - 25,5009 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori de compresie Cheie tubulară 72.0 mm

20119621

Interval de preț
38,3265 RON - 24,6385 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc
  • Material camă
    Oțel
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
Încuietori de compresie 8.0 mm Hexagonal

20119645

Interval de preț
32,0229 RON - 20,5862 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20119683

Interval de preț
88,2717 RON - 63,0512 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori de compresie Pătrat de 8,0 mm

20119539

Interval de preț
32,0229 RON - 20,5862 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori de compresie Cheie tubulară 58.0 mm

20119652

Interval de preț
41,7917 RON - 26,8661 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc
  • Material camă
    Oțel
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă