Meniu Caută

Încuietori cu compresie - Ajustabile

În stoc

Încuietori cu compresie ajustabilă cu un interval prindere larg cu șuruburi reglabile. Zăvorul oferă o compresie bună și este disponibil într-o alegere de opțiuni de compresie presetate, inclusiv 4 mm și 6 mm, pentru o izolare acustică îmbunătățită. Zăvorul are proprietăți de amortizare a zgomotului și oferă o etanșare mai bună în condiții de vibrație și șoc.

Utilizat în aplicații în care factorii de mediu, cum ar fi fluctuațiile de temperatură sau uzura garniturilor, pot influența eficiența etanșării. Rezistent la temperaturi între -50C și +80 C. Utilizat frecvent în industrii precum carcasele industriale.

Gama include încuietori cu un mecanism de acționare prin rotație de un sfert de tură și o alegere între opțiuni de blocare și non-blocare.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams și cheile de acționare sunt vândute separat.
Material: , Oțel inoxidabil Culoare: , Negru, Crom Cod Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
145 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Înălțime carcasă Orientare la montare Material încuietoare Înălțime cap Diametru cap Tip cheie Cumpără
25,2545 RON - 28,0605 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
31,5681 RON - 35,0756 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
30.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
25,2545 RON - 28,0605 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
30.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
66,268 RON - 92,7752 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
26,1384 RON - 40,6597 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
64,6275 RON - 90,4785 RON 20 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,5382 RON - 22,615 RON 86 În stoc
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
25,2545 RON - 28,0605 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
30.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
65,4091 RON - 91,5727 RON 36 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
25,2545 RON - 39,2847 RON 42 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
26,1384 RON - 40,6597 RON 18 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
69,6429 RON - 97,5002 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
67,4595 RON - 94,4432 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
25,2545 RON - 39,2847 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
64,3517 RON - 117,7399 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
65,4091 RON - 91,5727 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
61,9551 RON - 113,3549 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
30.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
63,0511 RON - 88,2717 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
65,4091 RON - 91,5727 RON 40 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
67,0173 RON - 93,8242 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • din 8
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20081287

Interval de preț
90,4785 RON - 64,6275 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietori de compresie Cheie tubulară 58.0 mm

20081812

Interval de preț
22,615 RON - 14,5382 RON

Niveluri de stoc
86 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Material carcasă
    Zamac
  • Material camă
    Oțel
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20081041

Interval de preț
91,5727 RON - 65,4091 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori de compresie Triunghi de 7,0 mm 53.5 - 71.0 mm Zinc turnat sub presiune

20081263

Interval de preț
39,2847 RON - 25,2545 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori de compresie 8.0 mm Hexagonal

20081362

Interval de preț
40,6597 RON - 26,1384 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori de compresie 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Zinc turnat sub presiune

20081355

Interval de preț
91,5727 RON - 65,4091 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000