Meniu Caută

Încuietori cu compresie - Ajustabile

În stoc

Încuietori cu compresie ajustabilă cu un interval prindere larg cu șuruburi reglabile. Zăvorul oferă o compresie bună și este disponibil într-o alegere de opțiuni de compresie presetate, inclusiv 4 mm și 6 mm, pentru o izolare acustică îmbunătățită. Zăvorul are proprietăți de amortizare a zgomotului și oferă o etanșare mai bună în condiții de vibrație și șoc.

Utilizat în aplicații în care factorii de mediu, cum ar fi fluctuațiile de temperatură sau uzura garniturilor, pot influența eficiența etanșării. Rezistent la temperaturi între -50C și +80 C. Utilizat frecvent în industrii precum carcasele industriale.

Gama include încuietori cu un mecanism de acționare prin rotație de un sfert de tură și o alegere între opțiuni de blocare și non-blocare.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams și cheile de acționare sunt vândute separat.
Material: , Oțel inoxidabil Culoare: , Negru, Crom Cod Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
145 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Înălțime carcasă Orientare la montare Material încuietoare Înălțime cap Diametru cap Tip cheie Cumpără
245,6127 RON - 343,8578 RON 1 În stoc
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
183,3053 RON - 285,1415 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie feroviară
67,9443 RON - 95,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
65,3827 RON - 91,5358 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
66,2822 RON - 92,7952 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
24,6385 RON - 38,3265 RON 42 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
25,5009 RON - 39,668 RON 18 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
66,2822 RON - 92,7952 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
63,8138 RON - 89,3392 RON 36 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
24,6385 RON - 38,3265 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
63,0512 RON - 88,2717 RON 20 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
61,5133 RON - 86,1187 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
20,8484 RON - 32,4309 RON 50 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
65,8141 RON - 92,1397 RON 22 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
20,5862 RON - 32,0229 RON 49 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
21,3067 RON - 33,1438 RON 16 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
65,8141 RON - 92,1397 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
65,8141 RON - 92,1397 RON 32 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
24,6385 RON - 38,3265 RON 10 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
66,2822 RON - 92,7952 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • din 8
Încuietori de compresie Pătrat de 8,0 mm

20053116

Interval de preț
343,8578 RON - 245,6127 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Clasă oțel inoxidabil
    AISI 316;AISI 304
  • Lungime camă
    33.0 mm
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
Încuietori de compresie Triunghi de 7,0 mm 53.5 - 71.0 mm Zinc turnat sub presiune

20081263

Interval de preț
38,3265 RON - 24,6385 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori de compresie 8.0 mm Hexagonal

20081362

Interval de preț
39,668 RON - 25,5009 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20081041

Interval de preț
89,3392 RON - 63,8138 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20081287

Interval de preț
88,2717 RON - 63,0512 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietori de compresie Crestate

20081751

Interval de preț
32,4309 RON - 20,8484 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori de compresie Mâner fluture 53.5 - 71.0 mm Zinc turnat sub presiune

20081928

Interval de preț
92,1397 RON - 65,8141 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20081713

Interval de preț
32,0229 RON - 20,5862 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori de compresie Crestate

20081720

Interval de preț
33,1438 RON - 21,3067 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori de compresie 8.0 mm Hexagonal

20081379

Interval de preț
92,1397 RON - 65,8141 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietori de compresie Crestate

20081768

Interval de preț
38,3265 RON - 24,6385 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000