Meniu Caută

Încuietori cu compresie - Ajustabile

În stoc

Încuietori cu compresie ajustabilă cu un interval prindere larg cu șuruburi reglabile. Zăvorul oferă o compresie bună și este disponibil într-o alegere de opțiuni de compresie presetate, inclusiv 4 mm și 6 mm, pentru o izolare acustică îmbunătățită. Zăvorul are proprietăți de amortizare a zgomotului și oferă o etanșare mai bună în condiții de vibrație și șoc.

Utilizat în aplicații în care factorii de mediu, cum ar fi fluctuațiile de temperatură sau uzura garniturilor, pot influența eficiența etanșării. Rezistent la temperaturi între -50C și +80 C. Utilizat frecvent în industrii precum carcasele industriale.

Gama include încuietori cu un mecanism de acționare prin rotație de un sfert de tură și o alegere între opțiuni de blocare și non-blocare.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams și cheile de acționare sunt vândute separat.
Material: , Oțel inoxidabil Culoare: , Negru, Crom Cod Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
145 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Înălțime carcasă Orientare la montare Material încuietoare Înălțime cap Diametru cap Tip cheie Cumpără
20,5862 RON - 32,0229 RON 9 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
65,3827 RON - 91,5358 RON 7 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
20,5862 RON - 32,0229 RON 19 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
26,8661 RON - 41,7917 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
245,6127 RON - 343,8578 RON 1 În stoc
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
183,3053 RON - 285,1415 RON 5 În stoc
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
146,6442 RON - 228,1132 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie feroviară
178,0406 RON - 276,9521 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
222,5508 RON - 346,1901 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
183,3053 RON - 285,1415 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie feroviară
183,3053 RON - 285,1415 RON 6 În stoc
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
474,4748 RON - 664,2648 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
222,5507 RON - 247,2786 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
153,0585 RON - 238,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie feroviară
153,0585 RON - 238,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
32.0 mm
Pe partea dreaptă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
30,7981 RON - 34,2201 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
61,9301 RON - 113,3082 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
30.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
24,6385 RON - 27,3761 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
30.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
61,2376 RON - 112,0412 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
21,3067 RON - 23,6742 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
  • din 8
Încuietori de compresie Pătrat de 8,0 mm

20119591

Interval de preț
32,0229 RON - 20,5862 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori de compresie Pătrat de 8,0 mm

20119584

Interval de preț
91,5358 RON - 65,3827 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20119577

Interval de preț
32,0229 RON - 20,5862 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori de compresie Pătrat de 8,0 mm

20053116

Interval de preț
343,8578 RON - 245,6127 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Clasă oțel inoxidabil
    AISI 316;AISI 304
  • Lungime camă
    33.0 mm
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
Încuietori de compresie

20053406

Interval de preț
285,1415 RON - 183,3053 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Clasă oțel inoxidabil
    AISI 316;AISI 304
  • Lungime camă
    33.0 mm
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
Încuietori de compresie

20053383

Interval de preț
285,1415 RON - 183,3053 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Clasă oțel inoxidabil
    AISI 316;AISI 304
  • Lungime camă
    33.0 mm
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm