Meniu Caută

Încuietori cu compresie - Ajustabile

În stoc

Încuietori cu compresie ajustabilă cu un interval prindere larg cu șuruburi reglabile. Zăvorul oferă o compresie bună și este disponibil într-o alegere de opțiuni de compresie presetate, inclusiv 4 mm și 6 mm, pentru o izolare acustică îmbunătățită. Zăvorul are proprietăți de amortizare a zgomotului și oferă o etanșare mai bună în condiții de vibrație și șoc.

Utilizat în aplicații în care factorii de mediu, cum ar fi fluctuațiile de temperatură sau uzura garniturilor, pot influența eficiența etanșării. Rezistent la temperaturi între -50C și +80 C. Utilizat frecvent în industrii precum carcasele industriale.

Gama include încuietori cu un mecanism de acționare prin rotație de un sfert de tură și o alegere între opțiuni de blocare și non-blocare.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams și cheile de acționare sunt vândute separat.
Material: , Oțel inoxidabil Culoare: , Negru, Crom Cod Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
145 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Înălțime carcasă Orientare la montare Material încuietoare Înălțime cap Diametru cap Tip cheie Cumpără
26,1384 RON - 29,0427 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
30.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
182,4916 RON - 283,8759 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
187,8879 RON - 292,27 RON 6 În stoc
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
27,0765 RON - 27,0765 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea stângă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Cheie pătrată de 7,0 mm
25,018 RON - 25,018 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea stângă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
32,1434 RON - 45,0008 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
20.0 mm
Pe partea stângă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
32,1434 RON - 45,0008 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
20.0 mm
Pe partea stângă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
25,018 RON - 25,018 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea stângă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Cheie pătrată de 7,0 mm
25,018 RON - 25,018 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea dreaptă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Cheie pătrată de 7,0 mm
34,3602 RON - 48,1043 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
20.0 mm
Pe partea stângă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
34,3602 RON - 48,1043 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
20.0 mm
Pe partea dreaptă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
34,3602 RON - 48,1043 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
20.0 mm
Pe partea stângă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
27,0765 RON - 27,0765 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea stângă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
27,0765 RON - 27,0765 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea dreaptă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Cheie pătrată de 7,0 mm
25,018 RON - 25,018 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea dreaptă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
34,3602 RON - 48,1043 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
20.0 mm
Pe partea dreaptă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
32,1434 RON - 45,0008 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
20.0 mm
Pe partea dreaptă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
32,1434 RON - 45,0008 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
20.0 mm
Pe partea dreaptă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
27,0765 RON - 27,0765 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea dreaptă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
25,018 RON - 25,018 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Pe partea stângă
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
  • din 8
Încuietori de compresie Crestate 41.0 - 58.0 mm Oţel inoxidabil 316

20053383

Interval de preț
292,27 RON - 187,8879 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Clasă oțel inoxidabil
    AISI 316;AISI 304
  • Lungime camă
    33.0 mm
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm