Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20796433
20796433
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
75 - 149 | 43,9032 RON |
150 + | 31,3594 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizare | Vopsită negru |
---|---|
Material încuietoare | Zamak ZNAL4CU1 |
Material carcasă | Zamak ZNAL4CU1 |
Material camă | Oțel |
Orientare la montare | Pe partea stângă |
Tip cheie | Cheie pătrată de 7,0 mm |
Clasă oțel inoxidabil | ZNAL4CU1 |
Lungime camă | 1.299 in |
Lungime camă | 33.0 mm |
Diametru cap | 28.0 mm |
Diametru cap | 1.102 in |
Înălțime cap | 0.197 in |
Înălțime cap | 5.0 mm |
Înălțime carcasă | 0.787 in |
Înălțime carcasă | 20.0 mm |
Lungime totală | 1.929 in |
Lungime totală | 49.0 mm |
Lungime prindere | 29.0 mm |
Lungime prindere | 1.142 in |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina