20796419
20796419
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 75 - 149 | 43,9032 RON |
| 150 + | 31,3594 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finalizare | Vopsită negru |
|---|---|
| Material încuietoare | Zamak ZNAL4CU1 |
| Material carcasă | Zamak ZNAL4CU1 |
| Material camă | Oțel |
| Orientare la montare | Pe partea stângă |
| Tip cheie | Cheie triunghiulară 7.0 mm |
| Clasă oțel inoxidabil | ZNAL4CU1 |
| Lungime camă | 33.0 mm |
| Lungime camă | 1.299 in |
| Diametru cap | 28.0 mm |
| Diametru cap | 1.102 in |
| Înălțime cap | 5.0 mm |
| Înălțime cap | 0.197 in |
| Înălțime carcasă | 0.787 in |
| Înălțime carcasă | 20.0 mm |
| Lungime totală | 1.929 in |
| Lungime totală | 49.0 mm |
| Lungime prindere | 29.0 mm |
| Lungime prindere | 1.142 in |
| Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina