20049553
0402112802001E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 23,6742 RON |
5 + | 21,3067 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizare | Placat cu crom |
---|---|
Material încuietoare | Oțel inoxidabil |
Material carcasă | Zamac |
Material camă | Oțel |
Orientare la montare | Pe partea stângă |
Tip cheie | Cheie pătrată de 8,0 mm |
Lungime camă | 1.299 in |
Lungime camă | 33.0 mm |
Diametru cap | 30.0 mm |
Diametru cap | 1.181 in |
Înălțime cap | 6.0 mm |
Înălțime cap | 0.236 in |
Înălțime carcasă | 1.181 in |
Înălțime carcasă | 30.0 mm |
Lungime totală | 70.0 mm |
Lungime totală | 2.756 in |
Interval prindere | 55.0 - 72.0 mm |
Interval prindere | 2.165 - 2.835 in |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina