20066567
0407403759002E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime camă | 33.0 mm |
|---|---|
| Lungime camă | 1.299 in |
| Interval prindere | 1.614 - 2.283 in |
| Interval prindere | 41.0 - 58.0 mm |
| Înălțime carcasă | 1.811 in |
| Înălțime carcasă | 46.0 mm |
| Compresie maximă | 0.236 in |
| Compresie maximă | 6.0 mm |
| Include | Camă inclusă. Două chei furnizate cu fiecare zăvor. |
| Orientare la montare | Universale |
| Stil încuietoare | Compression Latch |
| Tip cheie | Fără cheie |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Vopsit electrostatic |
| Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina