Nastaviteľné kompresné západky s krídlovým úchopom sa používajú na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie utesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sortiment zahŕňa prevedenia s rôznymi povrchovými úpravami a je dostupný v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Prindere maximă | Tip mâner | Culoare | Orientare la montare | Finalizare | Tip cheie | Distanță minimă de prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,7854 RON - 82,2996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Natural
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 38,3271 RON - 59,6199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Natural
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 38,3271 RON - 59,6199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Natural
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 68,0755 RON - 95,3056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Natural
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 48,9833 RON - 76,1962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Natural
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 48,9804 RON - 76,1918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Natural
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 47,3444 RON - 52,6049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Negru
|
|
|
Cheie CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 68,0755 RON - 95,3056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Natural
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 32,2709 RON - 50,1991 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Natural
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 38,3271 RON - 59,6199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Natural
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 38,3271 RON - 59,6199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Natural
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 46,4356 RON - 72,2331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Negru
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 33,3285 RON - 51,8443 RON | 21 În stoc |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Negru
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 68,0755 RON - 95,3056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Negru
|
|
|
Cheie CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 50,07 RON - 77,8867 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Natural
|
|
|
Cheie CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 38,3271 RON - 59,6199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Negru
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 38,3271 RON - 59,6199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Negru
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 38,3271 RON - 59,6199 RON | 25 În stoc |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Negru
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 40,7951 RON - 63,4591 RON | 9 În stoc |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Negru
|
|
|
Cheie CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 48,9804 RON - 76,1918 RON | 13 În stoc |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Negru
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina