Meniu Caută

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner fluture

În stoc

Nastaviteľné kompresné západky s krídlovým úchopom sa používajú na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie utesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sortiment zahŕňa prevedenia s rôznymi povrchovými úpravami a je dostupný v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Tip mâner Culoare Orientare la montare Finalizare Tip cheie Distanță minimă de prindere Cumpără
50,07 RON - 77,8867 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Natural
Cheie CH751
13.5 mm
58,7854 RON - 82,2996 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
Negru
41.0 mm
48,9804 RON - 76,1918 RON 13 În stoc
85.0 mm
Negru
13.5 mm
58,7854 RON - 82,2996 RON 225 În stoc
72.0 mm
Negru
27.0 mm
50,07 RON - 77,8867 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.0 mm
Negru
Cheie CH751
27.0 mm
40,7951 RON - 63,4591 RON 9 În stoc
85.0 mm
Negru
Cheie CH751
13.5 mm
38,3271 RON - 59,6199 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Negru
13.5 mm
68,0755 RON - 95,3056 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.0 mm
Negru
Cheie CH751
27.0 mm
38,3271 RON - 59,6199 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Negru
13.5 mm
50,07 RON - 77,8867 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.0 mm
Natural
Cheie CH751
27.0 mm
38,3271 RON - 59,6199 RON 25 În stoc
58.0 mm
Negru
41.0 mm
38,3271 RON - 59,6199 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
Natural
41.0 mm
58,7854 RON - 82,2996 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.0 mm
Natural
27.0 mm
68,0755 RON - 95,3056 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Natural
13.5 mm
38,3271 RON - 59,6199 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Natural
13.5 mm
68,0755 RON - 95,3056 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
Natural
41.0 mm
38,3271 RON - 59,6199 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.0 mm
Natural
27.0 mm
38,3271 RON - 59,6199 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
Natural
41.0 mm
48,9804 RON - 76,1918 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.0 mm
Natural
27.0 mm
48,9833 RON - 76,1962 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
Natural
41.0 mm
  • din 2
Încuietori cu camă de compresie 85.0 mm

20071561

Interval de preț
76,1918 RON - 48,9804 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Price per piece incl VAT
    174.3628 RON
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    33.0 mm
  • Interval prindere
    13.5 - 85.0 mm
  • Înălțime cap
    26.0 mm
Încuietori cu camă de compresie 72.0 mm

20072148

Interval de preț
82,2996 RON - 58,7854 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    33.0 mm
  • Interval prindere
    27.0 - 72.0 mm
  • Înălțime cap
    26.0 mm
  • Cod Vamal
    7318190090
Încuietori cu camă de compresie

20071585

Interval de preț
63,4591 RON - 40,7951 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip cheie
    Cheie CH751
  • Interval prindere
    13.5 - 85.0 mm
  • Înălțime cap
    26.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori cu camă de compresie 58.0 mm

20072322

Interval de preț
59,6199 RON - 38,3271 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    33.0 mm
  • Interval prindere
    41.0 - 58.0 mm
  • Înălțime cap
    26.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000