Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Cheie Euro 45.0 mm 8.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Încuietorile cu camă sunt concepute pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă (clichet) care este asigurată prin cuplarea cadrului sau a elementului de menținere pe partea din spate. Aceste încuietori presupun asamblare fără unelte pentru o montare rapidă și ușoară. Pot fi montate pe uși cu grosimi comune și sunt ideale pentru aplicații ușoare.
Numărul piesei Essentra:

20051372

Numărul piesei producătorului:

063200561E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 29,1821 RON
50 + 18,9517 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

29,18 RON

1 x 29,1821 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 45.0 mm
Tip cheie Cheie Euro
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne