Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Aliaj de zinc turnat sub presiune

Încuietorile cu came de blocare cu cilindru sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu came rotative (clichet), care se asigură prin cuplarea cadrului sau a elementului de blocare pe partea din spate. Această încuietoare cu came cilindrice are două chei principale diferite, cu finisaj cromat.
Numărul piesei Essentra:

20049003

Numărul piesei producătorului:

05010221E

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 31,6899 RON
50 + 22,6357 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

31,69 RON

1 x 31,6899 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime carcasă 16.5 mm
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne