Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Cod Serie: SR5518
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Prindere maximă | Lungime mâner | Lungime camă | Material | Tip cheie | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,1165 RON - 34,4035 RON | 1 În stoc |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 32,9954 RON - 46,1935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 29,2493 RON - 40,949 RON | 22 În stoc |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 30,3404 RON - 42,4766 RON | 36 În stoc |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 27,7236 RON - 38,813 RON | 7 În stoc |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 30,3404 RON - 42,4766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 27,4907 RON - 38,487 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 24,5433 RON - 27,2704 RON | 99 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamac
|
Cheie fără cilindru
|
||
| 27,4907 RON - 38,487 RON | 5 În stoc |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 26,3415 RON - 36,8781 RON | 3 În stoc |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 29,2493 RON - 40,949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 20062231 | 26,3415 RON - 36,8781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|
| 36,933 RON - 36,933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamac
|
Cheie fără cilindru
|
||
| 29,0505 RON - 40,6707 RON | 16 În stoc |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 29,3115 RON - 41,0362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 36,933 RON - 36,933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamac
|
Cheie fără cilindru
|
||
| 24,5419 RON - 27,2688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamac
|
Cheie fără cilindru
|
||
| 22,2098 RON - 34,5486 RON | 3 În stoc |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 26,3415 RON - 36,8781 RON | 2 În stoc |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 36,933 RON - 36,933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamac
|
Cheie fără cilindru
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina