Meniu Caută

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de T

În stoc

Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Cod Serie: SR5518

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime mâner Lungime camă Material Tip cheie Cumpără
32,9954 RON - 46,1935 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
22,1165 RON - 34,4035 RON 1 În stoc
45.0 mm
30,3404 RON - 42,4766 RON 36 În stoc
45.0 mm
29,2493 RON - 40,949 RON 22 În stoc
45.0 mm
36,933 RON - 36,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
27,4907 RON - 38,487 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
26,3415 RON - 36,8781 RON 3 În stoc
45.0 mm
24,5433 RON - 27,2704 RON 99 În stoc
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
27,7236 RON - 38,813 RON 7 În stoc
45.0 mm
30,3404 RON - 42,4766 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
29,3106 RON - 41,0349 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
34,5717 RON - 53,7782 RON 28 În stoc
62.0 mm
34,5717 RON - 53,7782 RON 4 În stoc
62.0 mm
29,3115 RON - 41,0362 RON 6 În stoc
45.0 mm
29,3106 RON - 41,0349 RON 375 În stoc
45.0 mm
33,2355 RON - 46,5297 RON 35 În stoc
45.0 mm
29,3115 RON - 41,0362 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
29,3106 RON - 41,0349 RON 1 În stoc
45.0 mm
26,3415 RON - 36,8781 RON 2 În stoc
45.0 mm
20,6926 RON - 22,9918 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
  • din 2
Încuietori cu mâner T Natural

20121860

Interval de preț
34,4035 RON - 22,1165 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20121877

Interval de preț
42,4766 RON - 30,3404 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20062125

Interval de preț
40,949 RON - 29,2493 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20062187

Interval de preț
36,8781 RON - 26,3415 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T 28.5 mm 80.0 mm Zamac

20062033

Interval de preț
27,2704 RON - 24,5433 RON

Niveluri de stoc
99 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    28.5 mm
  • Lungime mâner
    80.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T Natural

20062088

Interval de preț
38,813 RON - 27,7236 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T

20048013

Interval de preț
53,7782 RON - 34,5717 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    62.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T

20048020

Interval de preț
53,7782 RON - 34,5717 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    62.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20052195

Interval de preț
41,0362 RON - 29,3115 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20052225

Interval de preț
41,0349 RON - 29,3106 RON

Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20052232

Interval de preț
46,5297 RON - 33,2355 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20052249

Interval de preț
41,0349 RON - 29,3106 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20062132

Interval de preț
36,8781 RON - 26,3415 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock