Meniu Caută

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de T

În stoc

Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Cod Serie: SR5518

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime mâner Lungime camă Material Tip cheie Cumpără
31,0989 RON - 43,5385 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
25,1569 RON - 27,9522 RON 99 În stoc
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
28,4167 RON - 39,7833 RON 7 În stoc
45.0 mm
20,9645 RON - 23,2939 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
20062231 27,00 RON - 37,8001 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
37,8563 RON - 37,8563 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
25,1554 RON - 27,9505 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
27,00 RON - 37,8001 RON 2 În stoc
45.0 mm
22,6081 RON - 25,1202 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
27,00 RON - 37,8001 RON 3 În stoc
45.0 mm
29,3449 RON - 45,6477 RON 3 În stoc
45.0 mm
39,3896 RON - 55,1455 RON 2 În stoc
45.0 mm
22,765 RON - 35,4123 RON 3 În stoc
45.0 mm
37,8563 RON - 37,8563 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
29,7768 RON - 41,6875 RON 16 În stoc
45.0 mm
30,0443 RON - 42,0621 RON 6 În stoc
45.0 mm
30,0434 RON - 42,0608 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
  • din 2
Încuietori cu mâner T 28.5 mm 80.0 mm Zamac

20062033

Interval de preț
27,9522 RON - 25,1569 RON

Niveluri de stoc
99 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    28.5 mm
  • Lungime mâner
    80.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T Natural

20062088

Interval de preț
39,7833 RON - 28,4167 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20062132

Interval de preț
37,8001 RON - 27,00 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20062187

Interval de preț
37,8001 RON - 27,00 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20062170

Interval de preț
45,6477 RON - 29,3449 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20062118

Interval de preț
55,1455 RON - 39,3896 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20062200

Interval de preț
35,4123 RON - 22,765 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20062217

Interval de preț
41,6875 RON - 29,7768 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20052195

Interval de preț
42,0621 RON - 30,0443 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock