Meniu Caută

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de T

În stoc

Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Cod Serie: SR5518

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime mâner Lungime camă Material Tip cheie Cumpără
36,933 RON - 36,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
36,933 RON - 36,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
22,2098 RON - 34,5486 RON 3 În stoc
45.0 mm
22,0567 RON - 24,5075 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
26,3415 RON - 36,8781 RON 3 În stoc
45.0 mm
36,933 RON - 36,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
26,3415 RON - 36,8781 RON 2 În stoc
45.0 mm
20062231 26,3415 RON - 36,8781 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
24,5419 RON - 27,2688 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
29,3106 RON - 41,0349 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
34,5717 RON - 53,7782 RON 28 În stoc
62.0 mm
34,5717 RON - 53,7782 RON 4 În stoc
62.0 mm
22,1165 RON - 34,4035 RON 1 În stoc
45.0 mm
32,9954 RON - 46,1935 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
30,3404 RON - 42,4766 RON 40 În stoc
45.0 mm
29,3115 RON - 41,0362 RON 6 În stoc
45.0 mm
29,2493 RON - 40,949 RON 52 În stoc
45.0 mm
  • din 2
Încuietori cu mâner T Negru

20062200

Interval de preț
34,5486 RON - 22,2098 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20062187

Interval de preț
36,8781 RON - 26,3415 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20062132

Interval de preț
36,8781 RON - 26,3415 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T

20048013

Interval de preț
53,7782 RON - 34,5717 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    62.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T

20048020

Interval de preț
53,7782 RON - 34,5717 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    62.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20121860

Interval de preț
34,4035 RON - 22,1165 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20121877

Interval de preț
42,4766 RON - 30,3404 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20052195

Interval de preț
41,0362 RON - 29,3115 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20062125

Interval de preț
40,949 RON - 29,2493 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock