Meniu Caută

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de T

În stoc

Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Cod Serie: SR5518

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime mâner Lungime camă Material Tip cheie Cumpără
30,0443 RON - 42,0621 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
34,0664 RON - 47,6929 RON 10 În stoc
45.0 mm
30,0434 RON - 42,0608 RON 375 În stoc
45.0 mm
30,0434 RON - 42,0608 RON 1 În stoc
45.0 mm
29,9805 RON - 41,9727 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
31,0989 RON - 43,5385 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
28,4167 RON - 39,7833 RON 7 În stoc
45.0 mm
21,2099 RON - 23,5666 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
27,00 RON - 37,8001 RON 2 În stoc
45.0 mm
27,00 RON - 37,8001 RON 3 În stoc
45.0 mm
22,765 RON - 35,4123 RON 3 În stoc
45.0 mm
20,1244 RON - 22,3604 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
39,3896 RON - 55,1455 RON 2 În stoc
45.0 mm
28,178 RON - 39,4492 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
29,9805 RON - 41,9727 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
21,2099 RON - 23,5666 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
20,9645 RON - 23,2939 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
29,3449 RON - 45,6477 RON 3 În stoc
45.0 mm
37,8563 RON - 37,8563 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
37,8563 RON - 37,8563 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
  • din 2
Încuietori cu mâner T Negru

20052232

Interval de preț
47,6929 RON - 34,0664 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20052225

Interval de preț
42,0608 RON - 30,0434 RON

Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20052249

Interval de preț
42,0608 RON - 30,0434 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20062088

Interval de preț
39,7833 RON - 28,4167 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20062132

Interval de preț
37,8001 RON - 27,00 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20062187

Interval de preț
37,8001 RON - 27,00 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20062200

Interval de preț
35,4123 RON - 22,765 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20062118

Interval de preț
55,1455 RON - 39,3896 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20062170

Interval de preț
45,6477 RON - 29,3449 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock