Meniu Caută

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de T

În stoc

Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Cod Serie: SR5518

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime mâner Lungime camă Material Tip cheie Cumpără
37,8563 RON - 37,8563 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
29,7768 RON - 41,6875 RON 16 În stoc
45.0 mm
28,178 RON - 39,4492 RON 5 În stoc
45.0 mm
25,1569 RON - 27,9522 RON 99 În stoc
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
37,8563 RON - 37,8563 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
20062231 27,00 RON - 37,8001 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
22,6081 RON - 25,1202 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
37,8563 RON - 37,8563 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
25,1554 RON - 27,9505 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
35,436 RON - 55,1227 RON 4 În stoc
62.0 mm
30,0434 RON - 42,0608 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
35,436 RON - 55,1227 RON 28 În stoc
62.0 mm
29,9805 RON - 41,9727 RON 47 În stoc
45.0 mm
30,0443 RON - 42,0621 RON 6 În stoc
45.0 mm
22,6694 RON - 35,2636 RON 1 În stoc
45.0 mm
31,0989 RON - 43,5385 RON 60 În stoc
45.0 mm
33,8203 RON - 47,3483 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
  • din 2
Încuietori cu mâner T Natural

20062217

Interval de preț
41,6875 RON - 29,7768 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20062224

Interval de preț
39,4492 RON - 28,178 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T 28.5 mm 80.0 mm Zamac

20062033

Interval de preț
27,9522 RON - 25,1569 RON

Niveluri de stoc
99 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    28.5 mm
  • Lungime mâner
    80.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T

20048020

Interval de preț
55,1227 RON - 35,436 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    62.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T

20048013

Interval de preț
55,1227 RON - 35,436 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    62.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20062125

Interval de preț
41,9727 RON - 29,9805 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20052195

Interval de preț
42,0621 RON - 30,0443 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Natural

20121860

Interval de preț
35,2636 RON - 22,6694 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock
Încuietori cu mâner T Negru

20121877

Interval de preț
43,5385 RON - 31,0989 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Tip mâner
    T-Handle Lock