20079840
9600111113960E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 12,8822 RON |
| 5 + | 11,594 RON |
| Material mâner | PA |
|---|---|
| Material camă | Oțel |
| Material încuietoare | Aliaj de zinc |
| Stil mâner | Mâner în stea |
| Model | Reverse Deep Cam |
| Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
| Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
| Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
| Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
| Interval prindere | 8.5 - 50.0 mm |
| Interval prindere | 0.335 - 1.969 in |
| Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina