Meniu Caută

Încuietori cu camă cu compresie fixă

În stoc

Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.

Cod Serie: SR5551

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
135 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime orificiu de montare Compresie maximă Lungime totală Orientare la montare Înălțime carcasă Material camă Tip cheie Cumpără
177,4179 RON - 275,9833 RON Solicitați termenul de livrare aici
141,9342 RON - 220,7866 RON Solicitați termenul de livrare aici
177,4179 RON - 275,9833 RON Solicitați termenul de livrare aici
215,4027 RON - 335,0709 RON Solicitați termenul de livrare aici
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
96,7838 RON - 107,5376 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară 8.0 mm
177,4179 RON - 275,9833 RON Solicitați termenul de livrare aici
64,5574 RON - 90,3803 RON 34 În stoc
32.0 mm
  • din 7
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20081010

Interval de preț
90,3803 RON - 64,5574 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090