Meniu Caută

Încuietori cu camă cu compresie fixă

În stoc

Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.

Cod Serie: SR5551

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
135 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime orificiu de montare Compresie maximă Lungime totală Orientare la montare Înălțime carcasă Material camă Tip cheie Cumpără
61,1482 RON - 111,8795 RON 12 În stoc
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Cheie pătrată de 8,0 mm
24,0382 RON - 26,709 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Cheie triunghiulară 7.0 mm
30,0478 RON - 33,3864 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
24,0382 RON - 26,709 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Cheie triunghiulară 7.0 mm
30,0478 RON - 33,3864 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Cheie pătrată de 8,0 mm
61,1482 RON - 111,8795 RON 36 În stoc
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Cheie pătrată de 8,0 mm
24,0382 RON - 26,709 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară 8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
64,5574 RON - 90,3803 RON 48 În stoc
32.0 mm
24,0382 RON - 37,3927 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie pătrată de 8,0 mm
96,7838 RON - 107,5376 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară 8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară 8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară 8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
  • din 7
Încuietori de compresie Pătrat de 8,0 mm 20.0 mm Oțel

20049898

Interval de preț
111,8795 RON - 61,1482 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă
Încuietori de compresie Cheie pătrată de 8,0 mm 26.0 mm Zamac

20049904

Interval de preț
111,8795 RON - 61,1482 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20081638

Interval de preț
90,3803 RON - 64,5574 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090