Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.
Cod Serie: SR5551
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime orificiu de montare | Compresie maximă | Lungime totală | Orientare la montare | Înălțime carcasă | Material camă | Tip cheie | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177,4179 RON - 275,9833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie feroviară
|
||
| 141,9342 RON - 220,7866 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie feroviară
|
||
| 15,9741 RON - 24,8486 RON | 12 În stoc |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 177,4179 RON - 275,9833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 30,0478 RON - 46,7409 RON | 48 În stoc |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 215,4027 RON - 335,0709 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 177,4179 RON - 275,9833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 172,3222 RON - 268,0568 RON | 4 În stoc |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 177,4179 RON - 275,9833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie feroviară
|
|||
| 64,5574 RON - 90,3803 RON | 1 În stoc |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 215,4027 RON - 335,0709 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 64,5574 RON - 90,3803 RON | 1 În stoc |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 177,4179 RON - 275,9833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 64,5574 RON - 90,3803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 61,1482 RON - 111,8795 RON | 1 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 24,0382 RON - 26,709 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 30,0478 RON - 33,3864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 61,1482 RON - 111,8795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina