Meniu Caută

Încuietori cu camă cu compresie fixă

În stoc

Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.

Cod Serie: SR5551

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
135 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime orificiu de montare Compresie maximă Lungime totală Orientare la montare Înălțime carcasă Material camă Tip cheie Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară 8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară 8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
19,7468 RON - 30,7174 RON 26 În stoc
32.0 mm
30,0478 RON - 33,3864 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Cheie triunghiulară 7.0 mm
64,5574 RON - 90,3803 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
61,1482 RON - 111,8795 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Cheie triunghiulară 7.0 mm
30,0478 RON - 33,3864 RON 44 În stoc
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Cheie pătrată de 8,0 mm
24,8795 RON - 38,7015 RON 49 În stoc
32.0 mm
24,0382 RON - 37,3927 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
177,4179 RON - 275,9833 RON Solicitați termenul de livrare aici
172,3222 RON - 268,0568 RON Solicitați termenul de livrare aici
177,4179 RON - 275,9833 RON Solicitați termenul de livrare aici
146,902 RON - 228,5141 RON Solicitați termenul de livrare aici
61,1482 RON - 111,8795 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea dreaptă
32.0 mm
Oțel
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
177,4179 RON - 275,9833 RON 1 În stoc
226,0621 RON - 269,4606 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară
177,4179 RON - 275,9833 RON Solicitați termenul de livrare aici
177,4179 RON - 275,9833 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 7
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20081164

Interval de preț
30,7174 RON - 19,7468 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori de compresie Cheie pătrată de 8,0 mm 38.0 mm Zamac

20049928

Interval de preț
33,3864 RON - 30,0478 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20081669

Interval de preț
38,7015 RON - 24,8795 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori de compresie Oţel inoxidabil 316

20052652

Interval de preț
275,9833 RON - 177,4179 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890