Štvrťotáčkové západky s pružinou sú ideálne na použitie na elektrorozvodné skrine a ochranné kryty. K dispozícii je sedem typov hlavy a šesť rozsahov uchytenia, dve možnosti výberu materiálu (nehrdzavejúca oceľ a zliatina zinku) s rôznymi povrchovými úpravami. Variácie tohto produktu sú široké.
Cod Serie: SR5530
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Prindere maximă | Stil încuietoare | Finalizare | Material | Stil cap | Tip cheie | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,7397 RON - 60,8219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Placat cu crom
|
Oțel inoxidabil
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
||
| 54,7397 RON - 60,8219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Placat cu crom
|
Oțel inoxidabil
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
||
| 14,5672 RON - 32,538 RON | 100 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Triunghi de 8,0 mm
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Crestate
|
Cheie cu fante
|
|||
| 171,2274 RON - 239,7184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Oțel inoxidabil
|
|
|
||
| 14,5672 RON - 20,3941 RON | 77 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 10,4106 RON - 16,1943 RON | 165 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Crestate
|
Cheie cu fante
|
||
| 10,4106 RON - 16,1943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Pătrat de 8,0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 10,4106 RON - 16,1943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.335 in
8.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Triunghi de 8,0 mm
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
||
| 10,4106 RON - 16,1943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Triunghi de 8,0 mm
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
||
| 14,5672 RON - 20,3941 RON | 42 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Pătrat de 8,0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 54,7397 RON - 60,8219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Placat cu crom
|
Oțel inoxidabil
|
Triunghi de 7,0 mm
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
| 56,6556 RON - 62,9507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Placat cu crom
|
Oțel inoxidabil
|
Triunghi de 7,0 mm
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
| 54,7397 RON - 60,8219 RON | 32 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Placat cu crom
|
Oțel inoxidabil
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
||
| 54,7397 RON - 60,8219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Placat cu crom
|
Oțel inoxidabil
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
||
| 54,7397 RON - 60,8219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Placat cu crom
|
Oțel inoxidabil
|
Triunghi de 7,0 mm
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
| 54,7397 RON - 60,8219 RON | 40 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Placat cu crom
|
Oțel inoxidabil
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
||
| 54,7397 RON - 60,8219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Placat cu crom
|
Oțel inoxidabil
|
Triunghi de 7,0 mm
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
| 54,7397 RON - 60,8219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Placat cu crom
|
Oțel inoxidabil
|
Triunghi de 7,0 mm
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
| 54,7397 RON - 60,8219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
Cu sfert de rotație și arc
|
Placat cu crom
|
Oțel inoxidabil
|
Triunghi de 7,0 mm
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina