Meniu Caută

încuietoare extensibilă 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Oţel inoxidabil 304

Numărul piesei Essentra:

10282809

Numărul piesei producătorului:

497812

26 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 90,2128 RON
25 + 41,3743 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

90,21 RON

1 x 90,2128 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip 4
Înălțime totală 11.0 mm
Lățime totală 24.0 mm
Lungime încuietoare 44.5 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne