Meniu Caută

încuietoare extensibilă 140.0 - 160.0 mm 32.0 mm 27.0 mm Oțel

Zăvoarele cu tragere centrală permit tragerea a două panouri separate împreună. Aceste zăvoare de comutare sunt prevăzute cu suport și oferă un design cu profil redus. Sunt din oțel cu finisaj zincat.
Numărul piesei Essentra:

10236512

Numărul piesei producătorului:

34000135

115 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 129,0049 RON
100 - 499 92,1464 RON
500 + 82,9317 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

129,00 RON

1 x 129,0049 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Latch & Keeper
Înălțime totală 27.0 mm
Lățime totală 32.0 mm
Lungime încuietoare 97.0 mm
Cod Vamal 8301600090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne