Meniu Caută

încuietoare extensibilă 77.0 - 88.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Oțel

Zăvoarele cu tragere centrală permit tragerea a două panouri separate împreună. Aceste zăvoare de comutare sunt prevăzute cu suport și oferă un design cu profil redus. Sunt din oțel cu finisaj zincat.
Numărul piesei Essentra:

10236499

Numărul piesei producătorului:

34000131

895 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 25,9035 RON
50 - 249 18,5025 RON
250 + 16,6523 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

129,52 RON

5 x 25,9035 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Inel și opritor
Înălțime totală 15.0 mm
Lățime totală 16.0 mm
Cod Vamal 8301600090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne