Plastové západky s úchopom pre prsty umožňujú otvoriť dvere ľahkým potiahnutím. Hlavným prvkom tohto sortimentu je 5 mm dvojzub s poistnou maticou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime orificiu de montare | Tip mâner | Lungime orificiu de montare | Interval compatibil grosime ușă | Tip cheie | Interval prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,4909 RON - 16,101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
Mâner cu chei
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Cheie Euro
|
|
||
| 7,2419 RON - 8,0466 RON | 51 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 12,978 RON - 12,978 RON | 37 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 17,8393 RON - 17,8393 RON | 50 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 13,1436 RON - 14,604 RON | 1 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 14,479 RON - 14,479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 15,2774 RON - 15,2774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,7266 RON - 8,5852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
Mâner cu chei
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Cu chei la fel
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
Mâner cu chei
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Cu chei la fel
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
Mâner cu chei
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Chei diferite
|
|
|||
| 6,149 RON - 6,8322 RON | 50 În stoc |