Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.
Cod Serie: SR5007
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orientare la montare | Material | Finalizare | Tip cheie | Interval prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,5272 RON - 111,6475 RON | 29 În stoc |
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
|
|
||
| 11,1086 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 11,2266 RON - 21,2528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Aliaj de zinc
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 75,8516 RON - 111,6475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
|
||
| 12,8428 RON - 19,9778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Cheie cu fante
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6,2128 RON - 6,9031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
|
||
| 11,2266 RON - 19,3207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Aliaj de zinc
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 71,7605 RON - 111,6475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
|
||
| 10,7171 RON - 16,5152 RON | 316 În stoc |
|
|
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
|
||
| 8,5968 RON - 9,552 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
|
|||
| 43,1313 RON - 47,9236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
Brut
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 12,8426 RON - 19,9774 RON | 95 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 75,8516 RON - 111,6475 RON | 83 În stoc |
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
|
|
||
| 8,3478 RON - 12,4327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
|
||
| 6,2389 RON - 12,4327 RON | 47 În stoc |
|
|
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
|
||
| 6,2128 RON - 6,9031 RON | 40 În stoc |
|
|
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
|
||
| 107,2386 RON - 107,2386 RON | 219 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
Brut
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 62,2642 RON - 111,6475 RON | 98 În stoc |
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
|
||
| 47,7881 RON - 53,0979 RON | 40 În stoc |
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina