Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.
Cod Serie: SR5007
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orientare la montare | Material | Finalizare | Tip cheie | Interval prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,6936 RON - 71,2206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon
|
|
|
|
||
| 33,6936 RON - 71,2206 RON | 20 În stoc |
|
Nailon
|
|
|
|
||
| 8,438 RON - 8,438 RON | 1 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Poliamidă
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 11,1086 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
|
||
| 10,8024 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
|
||
| 8,6333 RON - 9,5926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 5,127 RON - 7,9753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Acoperit cu plastic
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 179,1994 RON - 179,1994 RON | 47 În stoc |
Universale
|
Oțel inoxidabil
|
Mată
|
Cheie feroviară
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,5832 RON - 14,9072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Acoperit cu plastic
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 12,8426 RON - 19,9774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Aliaj de zinc
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Cheie cu fante
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 10,4106 RON - 16,1943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 15,5392 RON - 34,7724 RON | 29 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 10,9343 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Cheie cu fante
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 11,1087 RON - 16,5152 RON | 21 În stoc |
|
|
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
|
||
| 10,7171 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 11,1086 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 11,1086 RON - 16,5152 RON | 996 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Cheie cu fante
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 8,5968 RON - 9,552 RON | 101 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina