Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.
Cod Serie: SR5007
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orientare la montare | Material | Finalizare | Tip cheie | Interval prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,6936 RON - 71,2206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon
|
|
|
|
||
| 33,6936 RON - 71,2206 RON | 20 În stoc |
|
Nailon
|
|
|
|
||
| 11,1086 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placat cu crom
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 11,2266 RON - 19,3207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placat cu crom
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,5392 RON - 21,755 RON | 1 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placat cu crom
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 12,8428 RON - 19,9778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,2266 RON - 19,3207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Cheie pătrată de 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,4106 RON - 16,1943 RON | 250 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placat cu crom
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 21,8586 RON - 39,1126 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 15,5392 RON - 21,755 RON | 1 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placat cu crom
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 11,1089 RON - 16,5152 RON | 25 În stoc |
|
|
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
|
||
| 260 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placat cu crom
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 11,1088 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
|
||
| 12,8428 RON - 19,9778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Cheie cu fante
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placat cu crom
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 15,5392 RON - 21,755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placat cu crom
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 10,4106 RON - 16,1943 RON | 49 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placat cu crom
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 11,1286 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Aliaj de zinc
|
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
|
||
| 11,0068 RON - 16,5152 RON | 4 În stoc |
|
|
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina