Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 28.5 mm Cheie triunghiulară 8.0 mm

Numărul piesei Essentra:

20119898

Numărul piesei producătorului:

060113847E

582 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 16,5152 RON
50 + 11,1088 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

16,52 RON

1 x 16,5152 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Material carcasă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material camă Oțel
Material Aliaj de zinc
Finalizare Placat cu crom
Interval prindere 28.5 mm
Include Nimic inclus
Formă orificiu de montare 22,2 x 20,2 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tip cheie Cheie triunghiulară 8.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne