Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Mâner fluture 28.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Numărul piesei Essentra:

20067281

Numărul piesei producătorului:

262147002E

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 19,537 RON
50 + 13,955 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

19,54 RON

1 x 19,537 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval prindere 28.5 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Material camă Oțel
Finalizare Placat cu crom
Tip cheie Fără cheie
Cod Vamal 8301300000
Stil încuietoare Quarter-Turn Latch
Include Nimic inclus

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne