Meniu Caută

Încuietori cu mâner T 39.0 mm 54.0 mm Oțel inoxidabil Natural

Încuietoarea cu came de rotire a mânerului este utilizată pentru a asigura ușile, dulapurile și alte tipuri de carcase. Este proiectată cu o prindere cu blocare a lacătului în formă de T, care permite ca zăvorul să fie asigurat cu un lacăt care oferă securitate suplimentară. Fabricată din material din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20062804

Numărul piesei producătorului:

11540

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 140,6444 RON
100 + 126,5799 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Natural
Material încuietoare Oțel inoxidabil
Interval prindere 39.0 - 54.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne