Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.
The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.
The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.
Culoare: Negru Cod Serie: SR204, SR504
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime mâner | Lățime mâner | Tip cheie | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,6232 RON - 95,6232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Cheie Euro
|
||
| 89,444 RON - 89,444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 89,444 RON - 89,444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
||
| 84,3461 RON - 84,3461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Cheie - Est
|
||
| 95,9321 RON - 95,9321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Cheie Euro
|
||
| 89,5985 RON - 89,5985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 94,8508 RON - 94,8508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 89,5985 RON - 89,5985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Cheie - Est
|
||
| 77,549 RON - 77,549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Chei diferite
|
||
| 64,5727 RON - 64,5727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
||
| 69,6705 RON - 69,6705 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Cheie triunghiulară 9.0 mm
|
||
| 77,24 RON - 77,24 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Chei diferite
|
||
| 84,3461 RON - 84,3461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Cheie triunghiulară 9.0 mm
|
||
| 74,4594 RON - 74,4594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 69,3615 RON - 69,3615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Cheie triunghiulară 9.0 mm
|
||
| 74,4594 RON - 74,4594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Cheie - Est
|
||
| 82,4924 RON - 82,4924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Chei diferite
|
||
| 75,6952 RON - 75,6952 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Cheie Euro
|
||
| 74,4594 RON - 74,4594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
||
| 95,6232 RON - 95,6232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Cu chei la fel
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina