20795672
20795672
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 20 + | 103,5557 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime mâner | 11.339 in |
|---|---|
| Lungime mâner | 288.0 mm |
| Lățime mâner | 36.0 mm |
| Lățime mâner | 1.417 in |
| Interval grosime panou | 0.02 - 0.079 in |
| Interval grosime panou | 0.5 - 2.0 mm |
| Înălțime totală | 1.181 in |
| Înălțime totală | 30.0 mm |
| Tip cheie | Cu chei la fel |
| Material corp | PA6 GFR30 |
| Material încuietoare | Oțel |
| Finisaj mâner | Zamac |
| Culoare | Negru |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina