Meniu Caută

Încuietoare cu clapetă Keyed Alike 180.0 mm 120.0 mm Oțel

Heavy-duty panel push-pull lock made of steel with cataphoresis and shiny black powder coating for excellent corrosion resistance, designed for special vehicles and power generator cabinets, available in a 4-hole M8 screw assembly.
Numărul piesei Essentra:

20961787

Numărul piesei producătorului:

20961787

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 291,0725 RON
5 + 261,9652 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

291,07 RON

1 x 291,0725 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material corp Oțel
Culoare Negru
Finalizare Cataphoresis & Black powder coating
Chei Cu chei identice
Tip încuietoare Locking
Dispozitiv de blocare necesar Y
Adâncime totală 67.5 mm
Lățime totală 120.0 mm
Cod Vamal 7326909890
Lungime totală 180.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne