10272527
491979
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 118,2821 RON |
50 + | 49,493 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Ajustabil |
---|---|
Culoare | Argintiu |
Material complet | Oţel inoxidabil 304 |
Tip | Siguranţă tip săgeată |
Lungime opritor | 18.8 mm |
Lungime opritor | 0.74 in |
Diametru orificiu de montare | 0.248 in |
Diametru orificiu de montare | 6.3 mm |
Lățime totală | 1.043 in |
Lățime totală | 26.5 mm |
Înălțime totală | 0.748 in |
Înălțime totală | 19.0 mm |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina