Meniu Caută

încuietoare extensibilă 82.0-92.0 mm Oțel moale

Numărul piesei Essentra:

10272510

Numărul piesei producătorului:

491978

1195 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 38,8222 RON
50 + 16,2101 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

194,11 RON

5 x 38,8222 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Ajustabil
Culoare Argintiu
Material complet Oțel moale
Tip Siguranţă tip săgeată
Lungime opritor 18.8 mm
Diametru orificiu de montare 5.2 mm
Lățime totală 26.3 mm
Înălțime totală 19.0 mm
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne