Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere

În producție

Oțelul articulații cu șochetă cu cleme de reținere, sunt un tip de cuplare în care piesele potrivite se potrivesc între furci și sunt ținute pe loc prin cleme de reținere. Ele formează o conexiune în formă de U între două bare sau axuri, pentru a permite mișcări de tracțiune sau de împingere liniară.

Clipa de retenție este un clip care se fixează în jurul bazei clevisului, prevenind deconectarea accidentală și rezultând într-un ansamblu curat și compact. Substanța din oțel asigură longevitatea și capacitatea de a rezista la forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de retenție. Aceasta permite examinarea componentelor, lubrifierea și înlocuirea acestora.

Cel mai frecvent folosit ca cuplaj la capătul cilindrilor de aer, la capetele lui piulițe de strângere sau pentru frânghie de sârmă pentru tensionare și utilizat în industrii precum construcții, auto și producție.

  • Clipul de retenție este un singur component și nu necesită unelte pentru instalare sau îndepărtare.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
94 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d3 Dimensiunea capului Mână filet Tip filet d1 tol. H9 l1 ±0.5 Cumpără
7,8863 RON - 12,1289 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
10,881 RON - 16,7209 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
6,7383 RON - 10,332 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
9,4336 RON - 14,4748 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
16,9205 RON - 26,0546 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
4,8416 RON - 7,437 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
5,0412 RON - 7,7365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
14,4249 RON - 22,2113 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
7,1376 RON - 10,9809 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Right Hand
Coarse
8.0
16.0
15,9722 RON - 24,5572 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
10,1324 RON - 15,5729 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
6,5386 RON - 10,0824 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
5,2908 RON - 8,1358 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0
4x8
Right Hand
Coarse
4.0
8.0
12,5781 RON - 19,3164 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
10,7812 RON - 16,621 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
49,364 RON - 75,9177 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x56
Left Hand
Coarse
14.0
56.0
37,2351 RON - 57,3002 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
61,0936 RON - 93,9863 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x64
Left Hand
Coarse
16.0
64.0
8,2357 RON - 12,6779 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Left Hand
Coarse
8.0
16.0
14,6245 RON - 22,4609 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
  • din 5