Oțelul articulații cu șochetă cu cleme de reținere, sunt un tip de cuplare în care piesele potrivite se potrivesc între furci și sunt ținute pe loc prin cleme de reținere. Ele formează o conexiune în formă de U între două bare sau axuri, pentru a permite mișcări de tracțiune sau de împingere liniară.
Clipa de retenție este un clip care se fixează în jurul bazei clevisului, prevenind deconectarea accidentală și rezultând într-un ansamblu curat și compact. Substanța din oțel asigură longevitatea și capacitatea de a rezista la forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de retenție. Aceasta permite examinarea componentelor, lubrifierea și înlocuirea acestora.
Cel mai frecvent folosit ca cuplaj la capătul cilindrilor de aer, la capetele lui piulițe de strângere sau pentru frânghie de sârmă pentru tensionare și utilizat în industrii precum construcții, auto și producție.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d3 | Dimensiunea capului | Mână filet | Tip filet | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,1028 RON - 41,6774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 30,1475 RON - 46,3692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 61,0936 RON - 93,9863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 49,364 RON - 75,9177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 75,4685 RON - 116,0977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 37,2351 RON - 57,3002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 75,4685 RON - 116,0977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 10,7812 RON - 16,621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 12,5781 RON - 19,3164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 16,9205 RON - 26,0546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 15,9722 RON - 24,5572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 10,881 RON - 16,7209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 10,1324 RON - 15,5729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 21,4626 RON - 33,0424 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 5,9896 RON - 9,2339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 8,9844 RON - 13,8259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 8,9844 RON - 13,8259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 15,3732 RON - 23,6588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 61,0936 RON - 93,9863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 33,6913 RON - 51,8597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina