Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M8 8x32 32.0 Oţel inoxidabil 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Numărul piesei Essentra:

20760045

Numărul piesei producătorului:

20760045

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 128,5606 RON
50 - 99 102,8586 RON
100 - 199 96,4332 RON
200 + 90,0077 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

128,56 RON

1 x 128,5606 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 8x32
Mână filet Left Hand
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 58.0
l3 54.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
l5 19.0
h1 32.0
h2 53.0
h3 47.0
h4 8.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne