20760007
20760007
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 60,94 RON |
| 50 - 99 | 48,7521 RON |
| 100 - 199 | 45,6922 RON |
| 200 + | 42,6836 RON |
| Dimensiunea capului | 6x12 |
|---|---|
| Mână filet | Left Hand |
| Tip filet | Coarse |
| d1 tol. H9 | 6.0 |
| l1 ±0.5 | 12.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 10.0 |
| l2 ±0.5 | 31.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 9.0 |
| w1 tol. B13 | 6.0 |
| w2 | 6.0 |
| w3 tol. h11 | 12.0 |
| w4 | 12.0 |
| l5 | 14.0 |
| h1 | 12.0 |
| h2 | 28.0 |
| h3 | 23.0 |
| h4 | 6.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina